Na indústria de Papel & Celulose, cada etapa da operação exige alta disponibilidade, estabilidade e controle. Umidade, contaminação, altas cargas, variações de temperatura e longos ciclos produtivos fazem parte da rotina.
Com conhecimento específico do setor, produtos de alta performance e serviços técnicos especializados, a SKF apoia fábricas de papel e celulose na redução de falhas, no aumento da vida útil dos ativos e na melhoria da confiabilidade operacional.
Máquinas de papel operam em condições que desafiam continuamente rolamentos, mancais, vedações e sistemas de lubrificação. Em ambientes úmidos e contaminados, até períodos de parada podem gerar corrosão, falso brinelamento e falhas na retomada da produção.
Por isso, a escolha correta dos componentes e a manutenção adequada são decisivas para proteger ativos críticos e evitar custos inesperados.
Da seção de formação à enroladeira, cada área da máquina possui exigências próprias de carga, velocidade, temperatura, vedação e lubrificação.
A SKF oferece suporte para aplicações em rolos, cilindros, mancais, sistemas de transmissão e pontos críticos da máquina, conectando produto, engenharia e conhecimento de aplicação para melhorar o desempenho em campo.
Rolamentos autocompensadores de rolos SKF ajudam a suportar altas cargas, desalinhamentos e condições severas. Uma solução robusta para aplicações críticas.
A montagem correta influencia diretamente a vida útil do rolamento. Com métodos SKF, é possível reduzir riscos, melhorar ajustes e aumentar a segurança operacional.
Contaminação, umidade e lubrificação inadequada podem reduzir a vida útil dos rolamentos. As soluções SKF ajudam a proteger componentes e evitar falhas prematuras.
A lubrificação adequada ajuda a reduzir atrito, controlar temperatura e proteger rolamentos contra desgaste. A SKF apoia a escolha da solução ideal para cada aplicação.
Os rolamentos CARB SKF ajudam a lidar com desalinhamento e deslocamento axial em aplicações específicas. Uma solução para máquinas que exigem estabilidade e alta performance.
A remanufatura SKF pode recuperar rolamentos industriais, reduzir desperdícios e prolongar o ciclo de vida dos componentes em aplicações críticas de Papel & Celulose.
Na indústria de Papel & Celulose, confiabilidade se constrói com escolhas técnicas bem feitas, manutenção planejada e soluções alinhadas à realidade de cada aplicação.
Com a SKF, sua operação conta com produtos, serviços e conhecimento especializado para manter ativos críticos em movimento, reduzir riscos e sustentar a produtividade.
O primeiro rolamento remanufaturado pela SKF no Brasil foi aplicado na indústria de Papel & Celulose. Um marco que reforça a conexão da SKF com um dos segmentos mais exigentes da indústria e mostra como a remanufatura pode gerar valor ao recuperar componentes, prolongar a vida útil dos ativos e apoiar a continuidade operacional.
A SKF atende diferentes realidades industriais com soluções que unem tecnologia, aplicação e suporte técnico. Conheça alguns dos segmentos estratégicos da campanha e acesse conteúdos relacionados a cada operação.
Soluções para enfrentar ambientes severos, altas demandas operacionais e busca constante por disponibilidade.
Mais confiabilidade, higiene e performance para operações que exigem produtividade com controle rigoroso de processo.
Suporte para operações que dependem de confiabilidade, manutenção estratégica e desempenho contínuo dos ativos.
Tecnologia e robustez para aplicações agrícolas que precisam manter o ritmo, mesmo sob poeira, umidade e carga.
Soluções para ambientes críticos, com foco em proteção, disponibilidade e continuidade operacional.
Performance para processos de alta temperatura, carga elevada e aplicações que exigem confiabilidade técnica.
Mais controle, resistência e apoio técnico para operações intensivas e equipamentos expostos a alta contaminação.
Eficiência, segurança e tecnologia para aplicações críticas que exigem consistência ao longo de toda a jornada.